Référence fabricant: K0204.11120105
Marque: KIPP
Prix: 9.95 €
Délai de livraison: 4 jours
Pas P: 112 mm
Couleur principale: Noir
B: 21 mm
B1: 13 mm
D=Trou de fixation: 5.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0204.11120105
Référence pièce
|
---|
K0204.11120105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Couleur principale | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.95 € | 1 | 4 jours | 112 | Noir | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 125 | 13.6 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 1000 | Corps de finition de surface | revêtement par pulvérisation |
---|---|---|---|---|---|
Assemblage | côté opérateur | Poignée de tirage : section transversale | Ovale |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées de tirage ovales avec trou traversant (K0204), le numéro d'article est le suivant: K0204.11120105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0204.11120105.
Configurer
Propriétés de base
Type
Pas P(mm)
Couleur principale
B(mm)
B1(mm)
D=Trou de fixation(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0204.11000105 |
K0204.11002705 |
K0204.11120106 |
K0204.11122705 |
K0204.11122706 |
K0204.11200105 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pas P (mm) | Couleur principale | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.72 € | 1 | 4 jours | 100 | Noir | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 113 | 13.6 | ||
9.72 € | 1 | 4 jours | 100 | rouge rubis | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 113 | 13.6 | ||
11.52 € | 1 | 4 jours | 112 | Noir | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 129 | 11 | ||
9.95 € | 1 | 4 jours | 112 | rouge rubis | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 125 | 13.6 | ||
11.52 € | 1 | 4 jours | 112 | rouge rubis | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 129 | 11 | ||
10.17 € | 1 | 4 jours | 120 | Noir | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 133 | 13.6 |