Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0198.140081 |
K0198.180101 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | B (mm) | D=matériau de fixation | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.64 € | 1 | 4 jours | 140 | 25 | M8x30 | 45 | 12 | 170 | 28 | 15 | ||
230.83 € | 1 | 4 jours | 180 | 32 | M10x40 | 58 | 15 | 218 | 36 | 18 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Charge appliquée(N) | 1000 | Forme | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
B(mm)
D=matériau de fixation
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
S(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles