Poignées de tirage, acier inoxydable, forme A (K0215)

Poignées de tirage, acier inoxydable, forme A (K0215)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale, technique de laboratoire, construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils

· Matériau de la poignée et des éléments de fixation : Inox, 1.4404

· Résistance à des contraintes extrêmes et des sollicitations chimiques et corrosives élevées

· Montage : forme A : pour une fixation en façade

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0215.2001
K0215.2501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
L=Longueur
(mm)

118.81 €

1 4 jours 200250

122.22 €

1 4 jours 250300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Corde acier 1.4404
Corps de finition de surface rectifié et brossé mat-brillant Matériau du composant Acier inoxydable Forme A
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 50
B1(mm) 20 D=Trou de fixation M8 H(mm) 75

Assistance technique