Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0215.2002 |
K0215.2502 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
90.03 € | 1 | 4 jours | 200 | 250 | ||
93.55 € | 1 | 4 jours | 250 | 300 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Charge appliquée(N) | 1000 | Corde acier | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | rectifié et brossé mat-brillant | Matériau du composant | Acier inoxydable | Forme | B |
Assemblage | à l’arrière | Poignée de tirage : section transversale | Rond | B(mm) | 50 |
B1(mm) | 20 | D=Trou de fixation | M8 | H(mm) | 75 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
L=Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles