Poignées de tirage, acier inoxydable, ovales (K1640) (Numéros de référence)

Poignées de tirage, acier inoxydable, ovales (K1640)
· Résistant à la corrosion

· Inox A2 ou inox A4

· Poignée de forme ovale

· Polie ou grenaillée

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1640.100160061
K1640.100160062
K1640.100161061
K1640.100161062
K1640.112160061
K1640.112160062
K1640.112161061
K1640.112161062
K1640.120160061
K1640.120160062
K1640.120161061
K1640.120161062
K1640.128160061
K1640.128160062
K1640.128161061
K1640.128161062
K1640.160160061
K1640.160160062
K1640.160161061
K1640.160161062
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corde acier Corps de finition de surface L=Longueur
(mm)

18.07 €

1 4 jours 1.4307sablé mat113

20.25 €

1 4 jours 1.4404sablé mat113

19.47 €

1 4 jours 1.4307lisse poli113

21.65 €

1 4 jours 1.4404lisse poli113

19.34 €

1 4 jours 1.4307sablé mat125

21.65 €

1 4 jours 1.4404sablé mat125

20.75 €

1 4 jours 1.4307lisse poli125

23.06 €

1 4 jours 1.4404lisse poli125

20.45 €

1 4 jours 1.4307sablé mat133

22.84 €

1 4 jours 1.4404sablé mat133

21.85 €

1 4 jours 1.4307lisse poli133

24.24 €

1 4 jours 1.4404lisse poli133

20.88 €

1 4 jours 1.4307sablé mat141

23.75 €

1 4 jours 1.4404sablé mat141

22.64 €

1 4 jours 1.4307lisse poli141

25.44 €

1 4 jours 1.4404lisse poli141

23.59 €

1 4 jours 1.4307sablé mat173

26.68 €

1 4 jours 1.4404sablé mat173

25.78 €

1 4 jours 1.4307lisse poli173

28.78 €

1 4 jours 1.4404lisse poli173

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale Ovale B(mm) 21 B1(mm) 13
D=Trou de fixation M6 H(mm) 50 T(mm) 12

Assistance technique