Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0189.209406 |
K0189.211708 |
K0189.213208 |
K0189.217908 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Charge appliquée (N) | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.92 € | 1 | 4 jours | 93.5 | 500 | 26 | 17 | 6.8 | 12 | 35 | 119.5 | 67.5 | 5.8 | 4.5 | 19 | ||
3.48 € | 1 | 4 jours | 117 | 950 | 29 | 19 | 8.5 | 13.5 | 40 | 145 | 89 | 6.4 | 8 | 23 | ||
5.37 € | 1 | 4 jours | 132 | 950 | 31 | 20 | 8.5 | 13.5 | 45 | 163 | 101 | 6.7 | 8 | 22 | ||
6.42 € | 1 | 4 jours | 179 | 950 | 35 | 22 | 8.5 | 13.5 | 50 | 213 | 145 | 7.1 | 12 | 22 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Assemblage | côté opérateur | Poignée de tirage : section transversale | Rectangulaire |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Trou de fixation(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles