Poignées de tirage, avec face intérieure douce (K0171)

Poignées de tirage, avec face intérieure douce (K0171)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie

· Montage : en façade, éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0171.515008
K0171.615008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 2

16.51 €

1 4 jours Norme

17.83 €

1 4 jours zone humide

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas P(mm) 150 Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 500
Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère
Couleur du composant gris Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale ergonomique
B(mm) 29 B1(mm) 25.5 D=Trou de fixation M8x25
H=Hauteur(mm) 53 L=Longueur(mm) 178 L1(mm) 118

Assistance technique