Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0192.110006 |
K0192.112006 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | B (mm) | B1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.57 € | 1 | 4 jours | 100 | 27 | 22 | 5 | 130 | 79 | ||
3.97 € | 1 | 4 jours | 120 | 29 | 23 | 8 | 150 | 91 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Charge appliquée(N) | 600 | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Version | sans capuchon | D(mm) | 7 |
D1(mm) | 11 | H(mm) | 38 | H1(mm) | 29 |
M(mm) | M6x25 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
B(mm)
B1(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles