Poignées de tirage, forme B, avec capuchon (K0192)

Poignées de tirage, forme B, avec capuchon (K0192)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Résistant aux températures de -50 °C à 130 °C

· Forme B : avec capuchon de recouvrement

· Montage : en façade, éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0192.212008
K0192.214008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

5.58 €

1 4 jours 12033229145136515387

8.54 €

1 4 jours 14038269.51559426178101

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 1000 Matériau principal Thermoplastique
Forme B Version avec capuchon M(mm) M8x30

Assistance technique