Poignées encastrées, rabattables, DIN 3136 (K1369)

Poignées encastrées, rabattables, DIN 3136 (K1369)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Pour caisses et couvercles

· Matériau de la poignée : Inox, 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1369.100

Référence pièce
K1369.100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.74 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 500 Corde acier 1.4301
H=Hauteur(mm) 77 H1=Hauteur(mm) 14 L1=longueur(mm) 100

Vous vous trouvez sur la page de Poignées encastrées, rabattables, DIN 3136 (K1369), le numéro d'article est le suivant: K1369.100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1369.100.

Assistance technique