Poignées encastrées, forme B, rabattables, acier inoxydable (K0243) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées encastrées, forme B, rabattables, acier inoxydable (K0243)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Profondeur de montage réduite

· Pour dalles et plaques de montage, tiroirs

· Retour automatique en position initiale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0243.2075058

Référence pièce
K0243.2075058
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.26 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 200 Forme B
H=Hauteur(mm) 58 L=longueur installée(mm) 63 L1=longueur(mm) 75
T(mm) 9

Vous vous trouvez sur la page de Poignées encastrées, forme B, rabattables, acier inoxydable (K0243), le numéro d'article est le suivant: K0243.2075058.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0243.2075058.

Assistance technique