Poignées tubulaires (K0225)

Poignées tubulaires (K0225)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Section ronde

· Traverse : Inox, 1.4301, support : aluminium moulé sous pression

· Montage : en façade

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0225.0600101
K0225.0700101
K0225.0800101
K0225.0900101
K0225.1000101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
E
(mm)
L=Longueur
(mm)

236.00 €

1 4 jours 38085640

249.39 €

1 4 jours 48085740

260.34 €

1 4 jours 500125840

271.29 €

1 4 jours 600125940

282.23 €

1 4 jours 7001251040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Matériau du composant Aluminium
Assemblage Possible des deux côtés Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 40
D=Trou de fixation M10x70 H(mm) 100

Assistance technique