Poignées tubulaires coudées (K0220)

Poignées tubulaires coudées (K0220)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Montage : en façade

· Charge : 800 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0220.2001
K0220.2002
K0220.2501
K0220.2502
K0220.3001
K0220.3002
K0220.3501
K0220.3502
K0220.4001
K0220.4002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale L=Longueur
(mm)

46.79 €

1 4 jours 200naturel230

49.15 €

1 4 jours 200Noir230

48.94 €

1 4 jours 250naturel280

51.47 €

1 4 jours 250Noir280

51.31 €

1 4 jours 300naturel330

53.83 €

1 4 jours 300Noir330

53.39 €

1 4 jours 350naturel380

56.19 €

1 4 jours 350Noir380

55.53 €

1 4 jours 400naturel430

58.49 €

1 4 jours 400Noir430

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 800 Corps de finition de surface anodisé
Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant Noir Assemblage côté opérateur
Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 115 B1(mm) 20
D=Trou de fixation M8X30 H(mm) 55.5

Assistance technique