Poignées tubulaires, forme A, avec tête de vis, lamage (K0226)

Poignées tubulaires, forme A, avec tête de vis, lamage (K0226)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Étanche aux projections d'eau grâce aux joints toriques intégrés

· Forme A : insert pour tête de vis

· Montage : en façade ou par l'arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0226.300101
K0226.350101
K0226.400101
K0226.500101
K0226.600101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
L=Longueur
(mm)

107.89 €

1 4 jours 300350

113.57 €

1 4 jours 350400

119.60 €

1 4 jours 400450

131.40 €

1 4 jours 500550

143.54 €

1 4 jours 600650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Matériau du composant Thermoplastique
Forme A Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond
B(mm) 80 D=Trou de fixation(mm) 11 H(mm) 90

Assistance technique