Poussoirs latéraux à ressort en plastique, broche de butée, POM (K1733)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1733.120307
K1733.120409
K1733.120509
K1733.120609
K1733.220307
K1733.220409
K1733.220509
K1733.220609
K1733.220813
K1733.221016
K1733.320509
K1733.320609
K1733.320813
K1733.321016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Version 1 Version 2 D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Diamètre d’alésage 2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur
(mm)
±S
(mm)
F env.
(N)
Numéro de commande pour outil de montage

5.05 €

1 4 jours bleuforce du ressort légèreforme de broche différente635.973.70.410K1733.03

5.29 €

1 4 jours bleuforce du ressort légère-847.995.20.615K1733.04

5.47 €

1 4 jours bleuforce du ressort légère-1059.997.30.830K1733.05

5.89 €

1 4 jours bleuforce du ressort légère-1069.9910.3120K1733.05

5.05 €

1 4 jours rougeforce du ressort standardforme de broche différente635.973.70.420K1733.03

5.29 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-847.995.20.630K1733.04

5.47 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-1059.997.30.860K1733.05

5.89 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-1069.9910.3130K1733.05

6.36 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-12811.91313.31.250K1733.08

6.89 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-161015.91616.91.680K1733.10

5.47 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-1059.997.30.890K1733.05

5.89 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-1069.9910.3160K1733.05

6.36 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-12811.91313.31.2100K1733.08

6.89 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-161015.91616.91.6160K1733.10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique Matériau du composant POM

Assistance technique