Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1733.220409
Référence pièce
|
---|
K1733.220409 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Version 1 | Version 2 | D=diamètre extérieur (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Diamètre d’alésage 2 (mm) | L=Longueur (mm) | L1=longueur (mm) | ±S (mm) | F env. (N) | Numéro de commande pour outil de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29 € | 1 | 4 jours | rouge | force du ressort standard | - | 8 | 4 | 7.9 | 9 | 5.2 | 0.6 | 30 | K1733.04 |
Loading...
Matériau principal | Plastique | Matériau du composant | POM |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs latéraux à ressort en plastique, broche de butée, POM (K1733), le numéro d'article est le suivant: K1733.220409.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1733.220409.
Configurer
Propriétés de base
Version 2
Couleur principale
Version 1
D=diamètre extérieur(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Diamètre d’alésage 2(mm)
L=Longueur(mm)
L1=longueur(mm)
±S(mm)
F env.(N)
Numéro de commande pour outil de montage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1733.120509 |
K1733.120609 |
K1733.220307 |
K1733.220509 |
K1733.220609 |
K1733.220813 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur principale | Version 1 | Version 2 | D=diamètre extérieur (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Diamètre d’alésage 2 (mm) | L=Longueur (mm) | L1=longueur (mm) | ±S (mm) | F env. (N) | Numéro de commande pour outil de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.47 € | 1 | 4 jours | bleu | force du ressort légère | - | 10 | 5 | 9.9 | 9 | 7.3 | 0.8 | 30 | K1733.05 | ||
5.89 € | 1 | 4 jours | bleu | force du ressort légère | - | 10 | 6 | 9.9 | 9 | 10.3 | 1 | 20 | K1733.05 | ||
5.05 € | 1 | 4 jours | rouge | force du ressort standard | forme de broche différente | 6 | 3 | 5.9 | 7 | 3.7 | 0.4 | 20 | K1733.03 | ||
5.47 € | 1 | 4 jours | rouge | force du ressort standard | - | 10 | 5 | 9.9 | 9 | 7.3 | 0.8 | 60 | K1733.05 | ||
5.89 € | 1 | 4 jours | rouge | force du ressort standard | - | 10 | 6 | 9.9 | 9 | 10.3 | 1 | 30 | K1733.05 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | rouge | force du ressort standard | - | 12 | 8 | 11.9 | 13 | 13.3 | 1.2 | 50 | K1733.08 |