Poussoirs latéraux à ressort en plastique, broche de butée, acier inoxydable (K1733)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1733.110307
K1733.110409
K1733.110509
K1733.110609
K1733.210307
K1733.210409
K1733.210509
K1733.210609
K1733.210813
K1733.211016
K1733.310509
K1733.310609
K1733.310813
K1733.311016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Version 1 Version 2 D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Diamètre d’alésage 2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur
(mm)
±S
(mm)
F env.
(N)
Numéro de commande pour outil de montage

5.70 €

1 4 jours bleuforce du ressort légèreforme de broche différente632.973.70.410K1733.03

5.95 €

1 4 jours bleuforce du ressort légère-847.995.20.615K1733.04

6.54 €

1 4 jours bleuforce du ressort légère-1059.997.30.830K1733.05

7.05 €

1 4 jours bleuforce du ressort légère-1069.9910.3120K1733.05

5.70 €

1 4 jours rougeforce du ressort standardforme de broche différente635.973.70.420K1733.03

5.95 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-847.995.20.630K1733.04

6.54 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-1059.997.30.860K1733.05

7.05 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-1069.9910.3130K1733.05

7.66 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-12811.91313.31.250K1733.08

8.06 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-161015.91616.91.680K1733.10

6.54 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-1059.997.30.890K1733.05

7.05 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-1069.9910.3160K1733.05

7.66 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-12811.91313.21.2100K1733.08

8.06 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-161015.91616.61.6160K1733.10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique