Poussoirs latéraux à ressort avec joint d’étanchéité (K0371)

Poussoirs latéraux à ressort avec joint d’étanchéité (K0371)
· Positionnement, serrage, maintien et fixation de pièces

· Réglable individuellement

· Doigt d'appui traité

· Convient pour les tôles minces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0371.3020X12
K0371.3020X20
K0371.3020X27
K0371.3040X12
K0371.3040X20
K0371.3040X27
K0371.3050X12
K0371.3050X20
K0371.3050X27
K0371.3075X12
K0371.3075X20
K0371.3075X27
K0371.3100X12
K0371.3100X16
K0371.3100X20
K0371.3100X27
K0371.3100X29
K0371.3100X43
K0371.3150X12
K0371.3150X20
K0371.3150X27
K0371.3200X16
K0371.3200X29
K0371.3200X43
K0371.3300X16
K0371.3300X29
K0371.3300X43
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
K
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
±S
(mm)
X
(mm)
F env.
(N)
Numéro de commande pour outil de montage

8.49 €

1 4 jours M1252x60°11.56100.81.620K0371.06

8.87 €

1 4 jours M1252x60°196100.81.620K0371.06

9.30 €

1 4 jours M1252x60°26.56100.81.620K0371.06

8.87 €

1 4 jours M1262x60°11.5101011.840K0371.06

9.30 €

1 4 jours M1262x60°19101011.840K0371.06

9.69 €

1 4 jours M1262x60°26.5101011.840K0371.06

8.49 €

1 4 jours M1252x60°11.56100.81.650K0371.06

8.87 €

1 4 jours M1252x60°196100.81.650K0371.06

9.30 €

1 4 jours M1252x60°26.56100.81.650K0371.06

8.87 €

1 4 jours M1262x60°11.5101011.875K0371.06

9.30 €

1 4 jours M1262x60°19101011.875K0371.06

9.69 €

1 4 jours M1262x60°26.5101011.875K0371.06

8.49 €

1 4 jours M1252x60°11.56100.81.6100K0371.06

9.30 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°1816161.63.2100K0371.10

8.87 €

1 4 jours M1252x60°196100.81.6100K0371.06

9.30 €

1 4 jours M1252x60°26.56100.81.6100K0371.06

10.07 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°31.516161.63.2100K0371.10

10.84 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°4516161.63.2100K0371.10

8.87 €

1 4 jours M1262x60°11.5101011.8100K0371.06

9.30 €

1 4 jours M1262x60°19101011.8100K0371.06

9.69 €

1 4 jours M1262x60°26.5101011.8100K0371.06

9.30 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°1816161.63.2150K0371.10

10.07 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°31.516161.63.2150K0371.10

10.84 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°4516161.63.2150K0371.10

9.30 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°1816161.63.2200K0371.10

10.07 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°31.516161.63.2200K0371.10

10.84 €

1 4 jours M18X1.5102.5x60°4516161.63.2200K0371.10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier Version 1 avec manchon fileté
Version 2 Avec joint d’étanchéité

Assistance technique