Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0372.1300X43
Référence pièce
|
---|
K0372.1300X43 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | K (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | ±S (mm) | F env. (N) | Numéro de commande pour outil de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.87 € | 1 | 4 jours | M18X1.5 | M6 | 2.5x60° | 45 | 11.5 | 16 | 3.2 | 200 | K0371.10 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Acier | Version 1 | avec manchon fileté |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | sans broche de butée | Forme | A |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs latéraux à ressort avec manchon fileté, sans broche de butée, forme A, sans joint d’étanchéité (K0372), le numéro d'article est le suivant: K0372.1300X43.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0372.1300X43.
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
K(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
SW(mm)
±S(mm)
F env.(N)
Numéro de commande pour outil de montage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0372.1020X12 |
K0372.1020X20 |
K0372.1020X27 |
K0372.1040X12 |
K0372.1040X20 |
K0372.1040X27 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | K (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | ±S (mm) | F env. (N) | Numéro de commande pour outil de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 € | 1 | 4 jours | M12 | M4 | 2x60° | 11.5 | 4 | 10 | 1.6 | 20 | K0371.06 | ||
7.95 € | 1 | 4 jours | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 10 | 1.6 | 20 | K0371.06 | ||
8.33 € | 1 | 4 jours | M12 | M4 | 2x60° | 26.5 | 4 | 10 | 1.6 | 20 | K0371.06 | ||
7.95 € | 1 | 4 jours | M12 | M4 | 2x60° | 11.5 | 7.5 | 10 | 2 | 40 | K0371.06 | ||
8.33 € | 1 | 4 jours | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7.5 | 10 | 2 | 40 | K0371.06 | ||
8.69 € | 1 | 4 jours | M12 | M4 | 2x60° | 26.5 | 7.5 | 10 | 2 | 40 | K0371.06 |