Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0368.21086
Référence pièce
|
---|
K0368.21086 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=Longueur (mm) | L1=longueur (mm) | ±S (mm) | F env. (N) | Numéro de commande pour outil de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 12 | 13 | 13.9 | 1.3 | 100 | K0369.08 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Matériau du composant | Acier | Version 1 | Sans joint d’étanchéité |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs latéraux à ressort avec joint d’étanchéité, broche de butée et acier à ressort (K0368), le numéro d'article est le suivant: K0368.21086.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0368.21086.
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=Longueur(mm)
L1=longueur(mm)
±S(mm)
F env.(N)
Numéro de commande pour outil de montage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0368.21054 |
K0368.21056 |
K0368.21058 |
K0368.21088 |
K0368.21104 |
K0368.21106 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=Longueur (mm) | L1=longueur (mm) | ±S (mm) | F env. (N) | Numéro de commande pour outil de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | 4 jours | 10 | 5 | 10 | 11 | 6.7 | 0.8 | 20 | K0369.05 | ||
4.42 € | 1 | 4 jours | 10 | 5 | 10 | 11 | 6.7 | 0.8 | 50 | K0369.05 | ||
4.42 € | 1 | 4 jours | 10 | 5 | 10 | 11 | 6.7 | 0.8 | 100 | K0369.05 | ||
5.20 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 12 | 13 | 13.9 | 1.3 | 150 | K0369.08 | ||
5.70 € | 1 | 4 jours | 16 | 10 | 16 | 17 | 16.7 | 1.6 | 100 | K0369.10 | ||
5.70 € | 1 | 4 jours | 16 | 10 | 16 | 17 | 16.7 | 1.6 | 150 | K0369.10 |