Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0374.114
Référence pièce
|
---|
K0374.114 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | B (mm) | Trou de réception H8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.09 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | 14 | 6.5 | 1.8 | 40 | 5.8 | 10 | 5.4 | 14 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Polyacétal | Version 1 | Une face |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs latéraux à ressort, forme B (K0374), le numéro d'article est le suivant: K0374.114.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0374.114.
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
L3(mm)
B(mm)
Trou de réception H8(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0374.108 |
K0374.110 |
K0374.112 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | B (mm) | Trou de réception H8 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.21 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 6.5 | 8 | 3 | 0.7 | 25 | 3.6 | 6 | 3.2 | 8 | ||
8.37 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 9 | 10 | 4 | 1 | 30 | 4.2 | 7 | 4 | 10 | ||
8.52 € | 1 | 4 jours | 6.5 | 13 | 12 | 5 | 1.5 | 35 | 4.8 | 9 | 5 | 12 |