Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0374.414
Référence pièce
|
---|
K0374.414 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | B (mm) | Trou de réception H8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.46 € | 1 | 4 jours | 120 | 480 | 14 | 8 | 2 | 40 | 9 | 10 | 6.5 | 14 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Acier | Version 1 | Une face |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C |
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
L3(mm)
B(mm)
Trou de réception H8(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles