Poussoir à ressort push-pull avec verrou rotatif, forme I (K0977)

Poussoir à ressort push-pull avec verrou rotatif, forme I (K0977)
· Patin universel

· Blocage, positionnement et assemblage de composants divers

· Utilisable comme bloc rehausseur ou appui

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0977.1112
K0977.1116
K0977.1120
K0977.1212
K0977.1216
K0977.1220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=filetage D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
T minimum
(mm)

7.45 €

1 4 jours 1638M12x1.5M45.56.786.122027.51.3888

8.38 €

1 4 jours 2571M16x1.5M58108.728381.31110

10.47 €

1 4 jours 40140M20x1.5M61012.210.334472.71412

7.45 €

1 4 jours 2060M12x1.5M45.56.786.122027.51.3888

8.38 €

1 4 jours 35103M16x1.5M58108.728381.31110

10.47 €

1 4 jours 60175M20x1.5M61012.210.334472.71412

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Broche en acier Version 1 Verrou rotatif
Forme I

Assistance technique