Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0977.1220
Référence pièce
|
---|
K0977.1220 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=filetage | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | T minimum (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.47 € | 1 | 4 jours | 60 | 175 | M20x1.5 | M6 | 10 | 12.2 | 10.3 | 34 | 47 | 2.7 | 14 | 12 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Broche en acier | Version 1 | Verrou rotatif |
---|---|---|---|---|---|
Forme | I |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoir à ressort push-pull avec verrou rotatif, forme I (K0977), le numéro d'article est le suivant: K0977.1220.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0977.1220.
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
D=filetage
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L3(mm)
SW(mm)
T minimum(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0977.1112 |
K0977.1116 |
K0977.1120 |
K0977.1212 |
K0977.1216 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=filetage | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | T minimum (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 1 | 4 jours | 16 | 38 | M12x1.5 | M4 | 5.5 | 6.78 | 6.12 | 20 | 27.5 | 1.38 | 8 | 8 | ||
8.38 € | 1 | 4 jours | 25 | 71 | M16x1.5 | M5 | 8 | 10 | 8.7 | 28 | 38 | 1.3 | 11 | 10 | ||
10.47 € | 1 | 4 jours | 40 | 140 | M20x1.5 | M6 | 10 | 12.2 | 10.3 | 34 | 47 | 2.7 | 14 | 12 | ||
7.45 € | 1 | 4 jours | 20 | 60 | M12x1.5 | M4 | 5.5 | 6.78 | 6.12 | 20 | 27.5 | 1.38 | 8 | 8 | ||
8.38 € | 1 | 4 jours | 35 | 103 | M16x1.5 | M5 | 8 | 10 | 8.7 | 28 | 38 | 1.3 | 11 | 10 |