Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0373.1202004
Référence pièce
|
---|
K0373.1202004 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=filetage | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (carré) (mm) | SW1 (mm) | SW2 (carré) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.31 € | 1 | 4 jours | 5 | 20 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 3.5 | 11 | 4.5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoir à ressort push-pull (K0373), le numéro d'article est le suivant: K0373.1202004.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0373.1202004.
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
D=filetage
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
L=longueur de filetage(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW (carré)(mm)
SW1(mm)
SW2 (carré)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0373.1202006 |
K0373.1202010 |
K0373.1206003 |
K0373.1206005 |
K0373.1206008 |
K0373.1212503 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=filetage | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (carré) (mm) | SW1 (mm) | SW2 (carré) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.65 € | 1 | 4 jours | 5 | 20 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 6 | 18.5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | ||
6.96 € | 1 | 4 jours | 5 | 20 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 10 | 26 | 11 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 12 | 40 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 3 | 11 | 4.5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | ||
6.65 € | 1 | 4 jours | 12 | 40 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 5 | 18.5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | ||
6.96 € | 1 | 4 jours | 12 | 40 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 8 | 26 | 11 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 20 | 100 | M12 | 6 | 7 | M4x8 | 3 | 11 | 4.5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 |