Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1172.205
Référence pièce
|
---|
K1172.205 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Matériau du composant | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 50 | 4 jours | 3.3 | 9 | POM | 5 | 3.8 | 5.6 | 4 | 12 | 0.9 | 2.1 | 6 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Version 1 | Version lisse |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs à ressort, version lisse (K1172), le numéro d'article est le suivant: K1172.205.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1172.205.
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
Matériau du composant
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1172.08 |
K1172.10 |
K1172.204 |
K1172.206 |
K1172.208 |
K1172.210 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Matériau du composant | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59 € | 50 | 4 jours | 10.7 | 17 | Acier inoxydable | 8 | 6.2 | 8.5 | 6.5 | 18 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | ||
2.99 € | 50 | 4 jours | 16.2 | 29 | Acier inoxydable | 10 | 8 | 11 | 8 | 26 | 1.5 | 4.2 | 14.3 | ||
2.17 € | 50 | 4 jours | 3 | 8.2 | POM | 4 | 2.8 | 4.6 | 2.7 | 10.7 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | ||
2.46 € | 50 | 4 jours | 6.1 | 12 | POM | 6 | 4.8 | 6.5 | 5.5 | 15 | 1 | 2.3 | 8.2 | ||
2.59 € | 50 | 4 jours | 10.7 | 17 | POM | 8 | 6.2 | 8.5 | 6.5 | 18 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | ||
2.99 € | 50 | 4 jours | 16.2 | 29 | POM | 10 | 8 | 11 | 8 | 26 | 1.5 | 4.2 | 14.3 |