Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0337.03 |
K0337.04 |
K0337.05 |
K0337.06 |
K0337.08 |
K0337.025 |
K0337.10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 25 | 4 jours | 2.5 | 6 | 3 | 2.5 | 3.05 | 0.8 | 8 | ||
1.70 € | 25 | 4 jours | 3 | 7 | 4 | 3 | 4.05 | 0.9 | 10 | ||
1.78 € | 25 | 4 jours | 4 | 8 | 5 | 4 | 5.05 | 1.2 | 12 | ||
1.90 € | 25 | 4 jours | 6 | 10 | 6 | 5 | 6.05 | 1.6 | 16 | ||
2.12 € | 25 | 4 jours | 8 | 12 | 8 | 6 | 8.05 | 2 | 20 | ||
2.39 € | 25 | 4 jours | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2 | 2.55 | 0.65 | 6 | ||
2.81 € | 25 | 4 jours | 10 | 16 | 10 | 8 | 10.05 | 2.9 | 24 |
Loading...
Matériau principal | Laiton | Matériau du composant | billes, acier inoxydable | Version 1 | Version lisse |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | Double face |
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles