Poussoirs à ressort, version lisse, auto-serrants, plastique (K1171)

Poussoirs à ressort, version lisse, auto-serrants, plastique (K1171)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Montage facile

· Idéal pour un montage sécurisé tête en bas

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1171.04
K1171.05
K1171.06
K1171.08
K1171.10
K1171.204
K1171.205
K1171.206
K1171.208
K1171.210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Matériau du composant D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)

0.75 €

50 4 jours 36.5Acier inoxydable434.60.851

0.78 €

50 4 jours 69.4Acier inoxydable545.6161

0.81 €

50 4 jours 6.212.6Acier inoxydable656.51.671

0.93 €

50 4 jours 1020.4Acier inoxydable86.58.51.991

1.50 €

50 4 jours 11.922.3Acier inoxydable108112.413.51.5

0.90 €

50 4 jours 36.5POM434.60.851

0.95 €

50 4 jours 69.4POM545.6161

0.99 €

50 4 jours 6.212.6POM656.51.671

1.06 €

50 4 jours 1020.4POM86.58.51.991

1.69 €

50 4 jours 11.922.3POM108112.413.51.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique Version 1 Version lisse

Assistance technique