Poussoirs à ressort, version lisse, acier inoxydable (K0333)

Poussoirs à ressort, version lisse, acier inoxydable (K0333)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0333.02
K0333.03
K0333.04
K0333.05
K0333.06
K0333.08
K0333.10
K0333.12
K0333.304
K0333.305
K0333.306
K0333.308
K0333.310
K0333.312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Matériau du composant D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)

1.60 €

50 4 jours 0.41.22.5Acier inoxydable21.52.530.6

1.02 €

50 4 jours 0.651.73.4Acier inoxydable32.53.540.8

0.89 €

50 4 jours 0.837Acier inoxydable434.651

0.90 €

50 4 jours 147Acier inoxydable545.661

0.93 €

50 4 jours 1.5612Acier inoxydable656.571

1.12 €

50 4 jours 1.8612Acier inoxydable86.58.591

1.45 €

25 4 jours 2.71020Acier inoxydable1081213.52.5

1.77 €

25 4 jours 3.51525Acier inoxydable121014162.5

0.98 €

50 4 jours 0.637POM434.651

0.99 €

50 4 jours 0.847POM545.661

1.01 €

50 4 jours 1.3612POM656.571

1.27 €

50 4 jours 1.6612POM86.58.591

1.61 €

25 4 jours 2.61020POM1081213.52.5

2.00 €

25 4 jours 3.31525POM121014162.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Version 1 Version lisse

Assistance technique