Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0582.05
Référence pièce
|
---|
K0582.05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 10 | 4 jours | 3 | 7 | 4.95 | 3 | 4 | 5 | 4.1 | 0.8 | 5 | 1 | 0.7 | 2.3 | 0.7 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | billes, acier inoxydable | Version 1 | Avec bague à cran |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs à ressort avec bague à cran (K0582), le numéro d'article est le suivant: K0582.05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0582.05.
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0582.06 |
K0582.08 |
K0582.10 |
K0582.12 |
K0582.14 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46 € | 10 | 4 jours | 4 | 7 | 5.95 | 4 | 5 | 6 | 5.1 | 1 | 6 | 1 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | ||
1.62 € | 10 | 4 jours | 6 | 12 | 7.95 | 5 | 6 | 8 | 6.1 | 1.5 | 7 | 1.5 | 1.2 | 3.7 | 1 | ||
1.84 € | 10 | 4 jours | 6 | 12 | 9.95 | 6.5 | 8 | 10 | 8.1 | 1.8 | 9 | 2 | 1.2 | 4.2 | 1.5 | ||
2.10 € | 10 | 4 jours | 10 | 20 | 11.95 | 8 | 10 | 12 | 10.1 | 2.7 | 13.5 | 2.5 | 1.8 | 5.3 | 2 | ||
3.40 € | 10 | 4 jours | 15 | 25 | 13.95 | 10 | 12 | 14 | 12.1 | 3.5 | 16 | 2.5 | 1.8 | 5.5 | 2 |