Poussoirs à ressort avec tête (K0331) (K0331.08)

Poussoirs à ressort avec tête (K0331) K0331.08

Détails du produit:

Référence fabricant: K0331.08

Marque: KIPP

Prix: 4.76

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Charge initiale: 30 N

Max. axe de sortie admissible: 90 N

D=diamètre extérieur: 8 mm

D1: 3.95 mm

D3: 10 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0331.08

Référence pièce
K0331.08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

4.76 €

1 4 jours 309083.95104.5243.28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Broche en acier Matériau de la broche Acier
Version 1 Avec tête

Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs à ressort avec tête (K0331), le numéro d'article est le suivant: K0331.08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0331.08.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0331.06
K0331.10
K0331.12
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

4.54 €

1 4 jours 102262.9583.5203.26

4.93 €

1 4 jours 42110105.95135.530410

5.31 €

1 4 jours 50130127.95166.536512

Assistance technique