Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, POM aplatie, acier inoxydable (K1381)

Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, POM aplatie, acier inoxydable (K1381)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage facile

· Montage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1381.05
K1381.06
K1381.08
K1381.10
K1381.12
K1381.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Numéro de commande pour clé de montage

5.65 €

10 4 jours 517M52.42.3180.81.520.8K0317.905

5.65 €

10 4 jours 617M62.72.520122.51K0317.906

6.52 €

10 4 jours 729M83.53221.22.531.4K0317.908

7.51 €

5 4 jours 831M1043221.633.51.4K0317.910

9.59 €

5 4 jours 1047M1264282452K0317.912

15.15 €

5 4 jours 3885M167.55322.5562.5K0317.916

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Broche POM Version 1 force du ressort standard
Version 2 Aplatie

Assistance technique