Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1381.16
Référence pièce
|
---|
K1381.16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=filetage | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Numéro de commande pour clé de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.15 € | 5 | 4 jours | 38 | 85 | M16 | 7.5 | 5 | 32 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 | K0317.916 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Broche POM | Version 1 | force du ressort standard |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | Aplatie |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, POM aplatie, acier inoxydable (K1381), le numéro d'article est le suivant: K1381.16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1381.16.
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
D=filetage
D1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Numéro de commande pour clé de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1381.05 |
K1381.06 |
K1381.08 |
K1381.10 |
K1381.12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=filetage | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Numéro de commande pour clé de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.65 € | 10 | 4 jours | 5 | 17 | M5 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | K0317.905 | ||
5.65 € | 10 | 4 jours | 6 | 17 | M6 | 2.7 | 2.5 | 20 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | K0317.906 | ||
6.52 € | 10 | 4 jours | 7 | 29 | M8 | 3.5 | 3 | 22 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.4 | K0317.908 | ||
7.51 € | 5 | 4 jours | 8 | 31 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1.6 | 3 | 3.5 | 1.4 | K0317.910 | ||
9.59 € | 5 | 4 jours | 10 | 47 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 4 | 5 | 2 | K0317.912 |