Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0320.05
Référence pièce
|
---|
K0320.05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=filetage | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14 € | 10 | 4 jours | 5 | 17 | M5 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Broche POM |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, POM, acier inoxydable (K0320), le numéro d'article est le suivant: K0320.05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0320.05.
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
D=filetage
D1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0320.03 |
K0320.04 |
K0320.06 |
K0320.08 |
K0320.10 |
K0320.12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=filetage | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.24 € | 10 | 4 jours | 0.5 | 3 | M3 | 1 | 1.5 | 10 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1 | ||
5.21 € | 10 | 4 jours | 5 | 16 | M4 | 1.5 | 1.5 | 15 | 0.6 | 1.3 | 2 | 0.6 | ||
5.14 € | 10 | 4 jours | 6 | 17 | M6 | 2.7 | 2.5 | 20 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | ||
5.92 € | 10 | 4 jours | 7 | 29 | M8 | 3.5 | 3 | 22 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.4 | ||
6.81 € | 5 | 4 jours | 8 | 31 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1.6 | 3 | 3.5 | 1.4 | ||
8.74 € | 5 | 4 jours | 10 | 47 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 4 | 5 | 2 |