• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, force du ressort standard (K0319)

Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée, force du ressort standard (K0319)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Doigt d'appui trempé

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0319.03
K0319.04
K0319.05
K0319.06
K0319.08
K0319.10
K0319.12
K0319.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

6.07 €

10 4 jours 0.42.5M311.5100.40.71.51

5.06 €

10 4 jours 516M41.51.5150.61.320.6

5.03 €

10 4 jours 517M52.42.3180.81.520.8

5.03 €

10 4 jours 617M62.72.520122.51

5.73 €

10 4 jours 729M83.53221.22.531.4

6.70 €

5 4 jours 831M1043221.633.51.4

8.54 €

5 4 jours 1047M1264282452

13.46 €

5 4 jours 3885M167.55322.5562.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant broche, acier inoxydable

Assistance technique