Poussoirs à ressort à fente et bille, force du ressort standard (K0310)

Poussoirs à ressort à fente et bille, force du ressort standard (K0310)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0310.03
K0310.04
K0310.05
K0310.06
K0310.08
K0310.10
K0310.12
K0310.16
K0310.20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
N
(mm)

2.91 €

10 4 jours 1.53M31.50.470.4

2.50 €

25 4 jours 410M42.50.890.6

2.50 €

25 4 jours 611M530.9120.8

2.50 €

25 4 jours 913M63.51141

3.29 €

10 4 jours 1530M851.5161.2

3.74 €

10 4 jours 2035M1062191.6

4.57 €

10 4 jours 3055M1282.5222

5.66 €

10 4 jours 65125M16103.5242.5

7.23 €

5 4 jours 80160M20124.5302.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant billes, acier inoxydable

Assistance technique