Poussoirs à ressort à fente et bille, force du ressort élevée (K0310)

Poussoirs à ressort à fente et bille, force du ressort élevée (K0310)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0310.203
K0310.204
K0310.205
K0310.206
K0310.208
K0310.210
K0310.212
K0310.216
K0310.220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
N
(mm)

3.28 €

10 4 jours 57M31.50.470.4

2.73 €

10 4 jours 1222M42.50.890.6

2.73 €

10 4 jours 1930M530.9120.8

2.73 €

10 4 jours 2840M63.51141

3.61 €

10 4 jours 4773M851.5161.2

4.11 €

10 4 jours 66100M1062191.6

4.97 €

10 4 jours 66120M1282.5222

6.24 €

10 4 jours 90180M16103.5242.5

7.96 €

5 4 jours 115240M20124.5302.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant billes, acier inoxydable

Assistance technique