Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0313.104 |
K0313.105 |
K0313.106 |
K0313.108 |
K0313.110 |
K0313.112 |
K0313.116 |
K0313.120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=filetage | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 25 | 4 jours | 3 | 10 | M4 | 1.8 | 1.5 | 9 | 0.6 | ||
1.12 € | 25 | 4 jours | 3 | 10 | M5 | 2.4 | 2 | 12 | 0.8 | ||
1.16 € | 25 | 4 jours | 4 | 10 | M6 | 2.7 | 2 | 14 | 1 | ||
1.37 € | 25 | 4 jours | 7 | 15 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1.2 | ||
1.46 € | 25 | 4 jours | 9 | 16 | M10 | 4.5 | 2.5 | 19 | 1.6 | ||
2.09 € | 10 | 4 jours | 14 | 26 | M12 | 6 | 3.5 | 22 | 2 | ||
2.81 € | 10 | 4 jours | 22 | 50 | M16 | 8.5 | 4.5 | 24 | 2.5 | ||
4.36 € | 10 | 4 jours | 30 | 60 | M20 | 10 | 6.5 | 30 | 2.5 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Broche en acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
D=filetage
D1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
N(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles