Poussoirs à ressort à fente et broche de butée, force du ressort standard (K0313)

Poussoirs à ressort à fente et broche de butée, force du ressort standard (K0313)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Doigt d'appui trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0313.04
K0313.05
K0313.06
K0313.08
K0313.10
K0313.12
K0313.16
K0313.20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
N
(mm)

0.98 €

50 4 jours 620M41.81.590.6

0.97 €

50 4 jours 620M52.42120.8

0.97 €

50 4 jours 720M62.72141

1.16 €

50 4 jours 1530M842161.2

1.25 €

50 4 jours 2035M104.52.5191.6

1.87 €

25 4 jours 3055M1263.5222

2.65 €

10 4 jours 45100M168.54.5242.5

4.34 €

10 4 jours 60120M20106.5302.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Broche en acier

Assistance technique