Poussoirs à ressort avec capteur d’état (K0656)

Poussoirs à ressort avec capteur d’état (K0656)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Doigt d'appui trempé

· Détecteurs de proximité inductifs inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0656.5061
K0656.5062
K0656.5081
K0656.5082
K0656.5101
K0656.5102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Version 2 D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur
(mm)
Contact de commutation à partir de la course H1
(mm)

58.63 €

1 4 jours 720Contact à ouvertureM62.722731.2 - 1.6

58.63 €

1 4 jours 720FermetureM62.722731.2 - 1.6

59.26 €

1 4 jours 1530Contact à ouvertureM8422931.2 - 1.8

59.26 €

1 4 jours 1530FermetureM8422931.2 - 1.8

62.26 €

1 4 jours 2644Contact à ouvertureM104.533642.2 - 2.8

62.26 €

1 4 jours 2644FermetureM104.533642.2 - 2.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Broche en acier Matériau de la broche Acier
Version 1 Avec capteur d’état

Assistance technique