Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0656.5082
Référence pièce
|
---|
K0656.5082 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Version 2 | D=filetage | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1=longueur (mm) | Contact de commutation à partir de la course H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.26 € | 1 | 4 jours | 15 | 30 | Fermeture | M8 | 4 | 2 | 29 | 3 | 1.2 - 1.8 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Broche en acier | Matériau de la broche | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Version 1 | Avec capteur d’état |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs à ressort avec capteur d’état (K0656), le numéro d'article est le suivant: K0656.5082.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0656.5082.
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
Version 2
D=filetage
D1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1=longueur(mm)
Contact de commutation à partir de la course H1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0656.5061 |
K0656.5062 |
K0656.5081 |
K0656.5101 |
K0656.5102 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Version 2 | D=filetage | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1=longueur (mm) | Contact de commutation à partir de la course H1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.63 € | 1 | 4 jours | 7 | 20 | Contact à ouverture | M6 | 2.7 | 2 | 27 | 3 | 1.2 - 1.6 | ||
58.63 € | 1 | 4 jours | 7 | 20 | Fermeture | M6 | 2.7 | 2 | 27 | 3 | 1.2 - 1.6 | ||
59.26 € | 1 | 4 jours | 15 | 30 | Contact à ouverture | M8 | 4 | 2 | 29 | 3 | 1.2 - 1.8 | ||
62.26 € | 1 | 4 jours | 26 | 44 | Contact à ouverture | M10 | 4.5 | 3 | 36 | 4 | 2.2 - 2.8 | ||
62.26 € | 1 | 4 jours | 26 | 44 | Fermeture | M10 | 4.5 | 3 | 36 | 4 | 2.2 - 2.8 |