Sangles de serrage avec unité de réglage (K0004)

Sangles de serrage avec unité de réglage (K0004)
· Outils de serrage universels et flexibles

· Outils de serrage universels et flexibles

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Forme compacte pour un serrage proche de la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0004.10X12
K0004.10X14
K0004.10X16
K0004.10X18
K0004.20X12
K0004.20X14
K0004.20X16
K0004.20X18
K0004.30X12
K0004.30X14
K0004.30X16
K0004.30X18
K0004.40X12
K0004.40X14
K0004.40X16
K0004.40X18
K0004.50X12
K0004.50X14
K0004.50X16
K0004.50X18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Gamme de serrage
(mm)
B=Largeur de fente
(mm)

136.87 €

1 4 jours 10-3512

136.87 €

1 4 jours 10-3514

136.87 €

1 4 jours 10-3516

136.87 €

1 4 jours 10-3518

176.16 €

1 4 jours 225-8512

176.16 €

1 4 jours 225-8514

176.16 €

1 4 jours 225-8516

176.16 €

1 4 jours 225-8518

231.12 €

1 4 jours 380-13712

231.12 €

1 4 jours 380-13714

231.12 €

1 4 jours 380-13716

231.12 €

1 4 jours 380-13718

261.60 €

1 4 jours 4125-22412

261.60 €

1 4 jours 4125-22414

261.60 €

1 4 jours 4125-22416

261.60 €

1 4 jours 4125-22418

279.44 €

1 4 jours 5160-30012

279.44 €

1 4 jours 5160-30014

279.44 €

1 4 jours 5160-30016

279.44 €

1 4 jours 5160-30018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier à forte teneur en carbone

Assistance technique