Crampons plaqueurs à came, forme D (K0035)

Crampons plaqueurs à came, forme D (K0035)
· Directement insérable sur des tables de machine-outil

· Avec effet de plaquage

· Utilisation flexible

· Mors de serrage cémenté

· Actionnement manuel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0035.006020
K0035.006040
K0035.010020
K0035.010040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Finition 1 A=Longueur
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
F=Force de retenue
(N)

119.83 €

1 4 jours 25M6254520174droite38.512114.5221103800

122.80 €

1 4 jours 25M6254520174gauche38.512114.5221103800

173.88 €

1 4 jours 40M10407431.5276droite58.51818734.51437200

173.88 €

1 4 jours 40M10407431.5276gauche58.51818734.51437200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface cémenté et noir oxydé Forme D

Assistance technique