Colliers latéraux, forme A (K0035) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Colliers latéraux, forme A (K0035)
· Directement insérable sur des tables de machine-outil

· Avec effet de plaquage

· Utilisation flexible

· Mors de serrage cémenté

· Actionnement manuel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0035.006005
K0035.006025
K0035.010005
K0035.010025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Finition 1 A=Longueur
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
F=Force de retenue
(N)

119.99 €

1 4 jours 25M6254520174droite38.512114221103800

119.99 €

1 4 jours 25M6254520174gauche38.512114221103800

173.37 €

1 4 jours 40M10407431.5276droite58.518186351437200

173.37 €

1 4 jours 40M10407431.5276gauche58.518186351437200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface cémenté et noir oxydé Forme A

Assistance technique