Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0357.020407 |
K0357.040812 |
K0357.061214 |
K0357.062027 |
K0357.081420 |
K0357.102535 |
K0357.123442 |
K0357.123452 |
K0357.1630103 |
K0357.1630175 |
K0357.163077 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage max. (kN) | D=Diamètre minimum (mm) | D=Diamètre maximum (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (pour vis ISO 10642) | D4 (boulon à tête conique) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW (boulon à tête conique) (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.69 € | 1 | 4 jours | 1.1 | 4.1 | 7.4 | 20 h9 | 13.7 | M2 | M2 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 4.1 | 1.5 | 0.7 | ||
92.25 € | 1 | 4 jours | 4.2 | 8 | 12.4 | 29,72 h9 | 21 | M3 | M4 | 21.8 | 16 | 15 | 8 | 3 | 5 | ||
94.09 € | 1 | 4 jours | 8.5 | 12.2 | 14.2 | 31,5 h9 | 23.1 | M3 | M6 | 24.9 | 19 | 15 | 12 | 5 | 17 | ||
124.99 € | 1 | 4 jours | 20 | 18 | 27 | 50 h9 | 39.4 | M4 | M10 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 17 | 8 | 60 | ||
96.19 € | 1 | 4 jours | 11.1 | 13.5 | 20 | 37,5 h9 | 29 | M3 | M8 | 24.9 | 19 | 15 | 14 | 6 | 34 | ||
153.93 € | 1 | 4 jours | 26.3 | 23 | 35.3 | 56 h9 | 45.5 | M4 | M12 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 21 | 10 | 150 | ||
196.33 € | 1 | 4 jours | 44.5 | 29.3 | 42 | 69,5 h8 | 55.9 | M5 | M16 | 39.6 | 31.8 | 27 | 22 | 14 | 280 | ||
203.79 € | 1 | 4 jours | 44.5 | 29.3 | 51.5 | 75,5 h9 | 63.9 | M5 | M16 | 39.6 | 31.8 | 27 | 22 | 14 | 280 | ||
502.55 € | 1 | 4 jours | 44.5 | 29.3 | 103 | 132,9 h9 | 118 | M6 | M16 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 20 | 14 | 280 | ||
978.65 € | 1 | 4 jours | 44.5 | 29.3 | 175 | 132,9 h9 | 118 | M6 | M16 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 20 | 14 | 280 | ||
329.38 € | 1 | 4 jours | 44.5 | 29.3 | 77.7 | 107,5 h9 | 92.5 | M6 | M16 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 20 | 14 | 280 |
Loading...
Matériau principal | Acier de construction | Corps de finition de surface | noir oxydé | Matériau du composant | Acier doux |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | cémenté | Type de serrage | Serrage intérieur |
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage max.(kN)
D=Diamètre minimum(mm)
D=Diamètre maximum(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3 (pour vis ISO 10642)
D4 (boulon à tête conique)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
SW (boulon à tête conique)(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles