Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0025.16
Référence pièce
|
---|
K0025.16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | D=filetage | D1 (mm) | H (mm) | L=longueur de filetage (mm) | S1 (Déplacement) (mm) | SW (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force de serrage (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.37 € | 1 | 4 jours | 15 | M16 | 30.1 | 12.7 | 26.8 | 2.5 | 12 | 135 | 27 |
Loading...
Élément | Vis à came | Matériau principal | Acier doux | Matériau du composant | acier à forte teneur en carbone |
---|---|---|---|---|---|
Version 1 | Avec rondelle tranchante |
Vous vous trouvez sur la page de Vis à came avec rondelle tranchante (K0025), le numéro d'article est le suivant: K0025.16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0025.16.
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
D=filetage
D1(mm)
H(mm)
L=longueur de filetage(mm)
S1 (Déplacement)(mm)
SW(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Force de serrage(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0025.12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | D=filetage | D1 (mm) | H (mm) | L=longueur de filetage (mm) | S1 (Déplacement) (mm) | SW (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force de serrage (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.63 € | 1 | 4 jours | 12.7 | M12 | 25.4 | 9.6 | 22.5 | 2 | 8 | 88 | 18 |