Collier de centrage avec segments sphériques, forme A (K0358)

Collier de centrage avec segments sphériques, forme A (K0358)
· Grande course de réglage

· Convient au serrage de pièces brutes

· Autocentrant

· Corps traité

· Hauteur réduite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0358.101203
K0358.101504
K0358.101905
K0358.102306
K0358.102706
K0358.103106
K0358.103908
K0358.104708
K0358.105510
K0358.107112
K0358.108712
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
Ø billes
(mm)
D=Diamètre minimum
(mm)
D=Diamètre maximum
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Nombre de billes SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force de serrage max.
(kN)

266.80 €

1 4 jours 3.52.511.714.2M4101.54.315104.231.53.52.53350.5

282.90 €

1 4 jours 4.5414.518.5M41224.319.514.59.88.62.35.533353.5

313.95 €

1 4 jours 5.5418.522.5M5152.55.323.516.511.610.42.37.5334104

349.60 €

1 4 jours 7422.526.5M62036.428.819.814.2132.36435174.5

384.10 €

1 4 jours 7426.530.5M62036.428.819.814.2132.364.535174.5

419.75 €

1 4 jours 9830.538.5M62546.432.723.114.211.94.674.535174.5

460.00 €

1 4 jours 11838.546.5M83048.439.227.217.815.54.67.54.566436.5

575.00 €

1 4 jours 11846.554.5M83048.439.227.21815.74.67.54.566436.5

611.80 €

1 4 jours 151654.570.5M1045510.554.640.623.719.19.395.568798

657.80 €

1 4 jours 171670.586.5M126051363.146.128.323.79.3105.561014110

725.65 €

1 4 jours 251686.5102.5M1660517735130.225.79.3105.561435412.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Collier de centrage Matériau principal Acier Corps de finition de surface finition noire oxydée et trempée
Matériau du composant Acier Composant de finition de surface trempé et rectifié Version 1 Avec bille
Forme A

Assistance technique