Verrous encliquetables en plastique avec poignée rabattable, forme A, verrouillables (K1651)

Verrous encliquetables en plastique avec poignée rabattable, forme A, verrouillables (K1651)
· Utilisation simple et rapide

· Versions verrouillables

· Pour vantaux d'épaisseur 2 à 22 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1651.2102356000
K1651.2102356001
K1651.2102356022
K1651.2102356033
K1651.2107356000
K1651.2107356001
K1651.2107356022
K1651.2107356033
K1651.2112356000
K1651.2112356001
K1651.2112356022
K1651.2112356033
K1651.2117356000
K1651.2117356001
K1651.2117356022
K1651.2117356033
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Couleur du composant H7
(mm)
Vis S=Épaisseur de porte
(mm)

24.58 €

1 4 jours NoirNoir14M5X162-7

32.66 €

1 4 jours Noirchromé14M5X162-7

24.58 €

1 4 jours blancblanc14M5X162-7

24.58 €

1 4 jours BeigeBeige14M5X162-7

24.58 €

1 4 jours NoirNoir14M5X207-12

32.66 €

1 4 jours Noirchromé14M5X207-12

24.58 €

1 4 jours blancblanc14M5X207-12

24.58 €

1 4 jours BeigeBeige14M5X207-12

24.58 €

1 4 jours NoirNoir3.8M5X1612-17

32.66 €

1 4 jours Noirchromé3.8M5X1612-17

24.58 €

1 4 jours blancblanc3.8M5X1612-17

24.58 €

1 4 jours BeigeBeige3.8M5X1612-17

24.58 €

1 4 jours NoirNoir3.8M5X2017-22

32.66 €

1 4 jours Noirchromé3.8M5X2017-22

24.58 €

1 4 jours blancblanc3.8M5X2017-22

24.58 €

1 4 jours BeigeBeige3.8M5X2017-22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PC/ABS Matériau du composant PC/ABS Forme A
Type-forme Verrouillable Version 1 Avec poignée Version 2 Rabattable
A(mm) 28 B=Largeur(mm) 60 B1(mm) 40
B2(mm) 5.2 D=diamètre(mm) 50 D1(mm) 50
D2(mm) 5.5 H=Hauteur(mm) 35.41 H1(mm) 35
H2(mm) 4 H3(mm) 22 H4(mm) 26.1
H5(mm) 23 H6(mm) 39.2 L=Longueur(mm) 42.9
L1(mm) 3.8 L2(mm) 12.7 L3(mm) 7.2
F=Force de retenue(N) 270 F1=Force de traction(N) 50 Plage de température(°C) -30 à 60

Assistance technique