Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1654.247400 |
K1654.247401 |
K1654.247402 |
K1654.247403 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | |
---|---|---|---|---|---|
24.32 € | 1 | 4 jours | Noir | ||
36.63 € | 1 | 4 jours | chromé | ||
24.32 € | 1 | 4 jours | blanc | ||
24.32 € | 1 | 4 jours | Beige |
Loading...
Matériau principal | PC/ABS | Finition 1 | Tournant | A(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur(mm) | 40 | B1(mm) | 26.5 | B2(mm) | 12 |
B3(mm) | 40 | B4(mm) | 5.2 | B5(mm) | 16 |
D=Filetage(mm) | M32x1.5 | D1(mm) | 32 | D2(mm) | 7 |
H=Hauteur(mm) | 47 | H1(mm) | 47 | H2(mm) | 17 |
H3(mm) | 3.2 | H4(mm) | 26 | H5(mm) | 16 |
H6(mm) | 30.2 | H7(mm) | 34 | L=Longueur(mm) | 39.87 |
L1(mm) | 34.42 | L2(mm) | 7.2 | L3(mm) | 15 |
L4(mm) | 18.5 | T(mm) | 13 | T1(mm) | 3 |
Charge de fonctionnement maximale(N) | 310 | Plage de température(°C) | -30 à 60 | S=Épaisseur de porte(mm) | 1.2-19 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles