Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur de poignée (mm) | Matériau principal | Couleur principale | Taille | X=filetage | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | Poids (kg) | RoHS | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 6 | 16 | 0,0092 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 10 | 16 | 0,0097 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 15 | 16 | 0,0104 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 20 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 6 | 16 | 0,0092 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 10 | 16 | 0,0097 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 15 | 16 | 0,0104 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 20 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 10 | 16 | 0,0102 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 15 | 16 | 0,0107 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 20 | 16 | 0,0114 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 25 | 16 | 0,0119 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 16 | 0,0125 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 35 | 16 | 0,0132 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 40 | 16 | 0,0138 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 45 | 16 | 0,0143 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 50 | 16 | 0,0149 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 10 | 16 | 0,0102 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 15 | 16 | 0,0107 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 20 | 16 | 0,0114 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 25 | 16 | 0,0119 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 16 | 0,0125 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 35 | 16 | 0,0132 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 40 | 16 | 0,0138 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 45 | 16 | 0,0143 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 50 | 16 | 0,0149 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 10 | 16 | 0,0122 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 15 | 16 | 0,0127 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 20 | 16 | 0,0134 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 25 | 16 | 0,0139 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 16 | 0,0145 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 35 | 16 | 0,0152 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 40 | 16 | 0,0158 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 45 | 16 | 0,0163 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 50 | 16 | 0,0169 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 10 | 16 | 0,0122 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 15 | 16 | 0,0127 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 20 | 16 | 0,0134 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 25 | 16 | 0,0139 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 16 | 0,0145 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 35 | 16 | 0,0152 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 40 | 16 | 0,0158 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 45 | 16 | 0,0163 | true | false | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 50 | 16 | 0,0169 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 1021 jaune colza | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 6 | 16 | 0,0092 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 1021 jaune colza | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 10 | 16 | 0,0097 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 1021 jaune colza | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 15 | 16 | 0,0104 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 1021 jaune colza | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 20 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 3020 rouge | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 6 | 16 | 0,0092 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 3020 rouge | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 10 | 16 | 0,0097 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 3020 rouge | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 15 | 16 | 0,0104 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 3020 rouge | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 20 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 6032 vert signal | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 6 | 16 | 0,0092 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 6032 vert signal | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 10 | 16 | 0,0097 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 6032 vert signal | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 15 | 16 | 0,0104 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 6032 vert signal | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 20 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 5017 bleu trafic | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 6 | 16 | 0,0092 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 5017 bleu trafic | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 10 | 16 | 0,0097 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 5017 bleu trafic | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 15 | 16 | 0,0104 | true | false | ||
3.84 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 5017 bleu trafic | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 20 | 16 | 0,0109 | true | false |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | passivé-bleu |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | filetage |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur de poignée(mm)
Matériau principal
Couleur principale
Taille
X=filetage
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Poids(kg)
RoHS
PL Edelstahl
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles